- Montážna veľkosť: NEMA23/montážna veľkosť príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 2,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
Změna jazyka :
Najobľúbenejšia veľkosť krokového motora
Krokový motor sa vyznačuje vysokým krútiacim momentom a kompaktnými rozmermi. Je ideálny pre množstvo aplikácií v rozsahu stredného zaťaženia. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Jeho oblasti použitia sú nákladovo efektívne samostatné jednotky, ako aj automatizované stroje a nastavovacie systémy. Pohonné jednotky s trapezovými závitovými tyčami môžu byť inštalované a kúpené aj ako jednotlivé komponenty. Pri vzájomnej spolupráci sa vodítka pripevňujú k motoru pomocou lepidla Loctite 648. Po 24 hodinách je čas vytvrdzovania dokončený. Každý motor je navyše opätovne nastavený s vodiacou skrutkou v zariadení na vyrovnávanie závitových tyčí, aby sa zabezpečila dobrá kvalita.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00