- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,20 Nm
- Menovitý prúd: 1,40A
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
Změna jazyka :
Malý a výkonný
Tento kompaktný motor má pôsobivý krútiaci moment a vysoké rýchlosti. Funguje presne, je pevné, nákladovo efektívne a ľahko ovládateľné. Krokové motory sa používajú v meracích zariadeniach alebo v priemyselnej automatizácii. Encoder má tiež konektor JST. Ale toto nemá kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je pripojený priamo k snímaču. Pohonné jednotky s trapézovou skrutkou môžu byť inštalované a tiež zakúpené ako samostatné komponenty. Pri práci v tandeme sú trapézové skrutky dodatočne spojené s motorom pomocou lepidla Loctite 648. Po 24 hodinách je doba vytvrdzovania ukončená. Okrem toho sa každý motor znova nastavuje pomocou vretena v stroji na vyrovnávanie vretena, aby sa zabezpečila dobrá kvalita.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00