- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,20 Nm
- Menovitý prúd: 1,40A
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
Změna jazyka :
Malý a výkonný
Tento kompaktný motor má pôsobivý krútiaci moment a vysoké rýchlosti. Funguje presne, je pevné, nákladovo efektívne a ľahko ovládateľné. Krokové motory sa používajú v meracích zariadeniach alebo v priemyselnej automatizácii. Vedenia vreteno motorov je možné nainštalovať a zakúpiť aj ako jednotlivé komponenty. Pri spoločnej práci sa vodiace skrutky dodatočne spájajú s motorom pomocou Loctite 648. Po 24 hodinách je čas vytvrdzovania dokončený. Okrem toho sa každý motor vycentruje pomocou vodiacej skrutky na zarovnávačke, aby bola zabezpečená vysoká kvalita.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00