- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 0,50Nm
- Menovitý prúd: 1,80A
- Pripojenie motora: pripojovací kábel 1 m
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
- Brzdové napätie: 24 V
- Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
Změna jazyka :