- Montážna veľkosť: NEMA14/rozmer príruby 35 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,10Nm
- Menovitý prúd 1,20A
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
Změna jazyka :
Ľahké a výkonné
Tento kompaktný motor má pôsobivý krútiaci moment a vysoké rýchlosti. Funguje presne, je pevné, nákladovo efektívne a ľahko ovládateľné. Krokové motory sa používajú v meracích zariadeniach alebo v priemyselnej automatizácii. Kódovač má tiež konektor JST. Ale ten nemá kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k snímaču. Motor s vodiacou skrutkou je možné nainštalovať a tiež zakúpiť ako jednotlivé komponenty. Pri vzájomnej spolupráci sú vodiace skrutky dodatočne spojené s motorom pomocou Loctite 648. Po 24 hodinách je vytvrdzovací čas dokončený. Okrem toho sa každý motor dodatočne nastaví pomocou vretena v stroji na narovnávanie vretena, aby bolo možné zaručiť dobrú kvalitu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00