- Montážna veľkosť: NEMA11/rozmer príruby 28 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,12 Nm
- Menovitý prúd: 1,00A
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
Změna jazyka :
Ľahké a výkonné
Tento motor má veľmi kompaktné rozmery. Aj pri vyšších rýchlostiach si zachováva konštantný krútiaci moment. Vysoké zaťaženie sa môže pohybovať s vhodným rozostupom skrutky. Jeho typickým pracovným prostredím je zdravotnícka technika, laboratórna automatizácia a priemyselná automatizácia. Kódovač má tiež konektor JST. Ale tento kábel nemá. Kábel z riadiaceho systému motora je pripojený priamo k enkodéru. Motor s posuvnou skrutkou je možné nainštalovať a zakúpiť samostatne. Pri spolupráci je vreteno priskrutkované k motoru navyše pomocou lepidla Loctite 648. Po 24 hodinách je čas tvrdnutia dokončený. Navyše sa každý motor nanovo nastaví vodiacou skrutkou v zariadení na vyrovnávanie vodiacej skrutky, aby sa zabezpečila dobrá kvalita.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00