- Montážna veľkosť: NEMA11/rozmer príruby 28 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,06 Nm
- Menovitý prúd: 0,67A
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
Změna jazyka :
Ľahké a výkonné
Tento motor má veľmi kompaktné rozmery. Aj pri vyšších rýchlostiach si zachováva konštantný krútiaci moment. Vysoké zaťaženie sa môže pohybovať s vhodným rozostupom skrutky. Jeho typické pracovné prostredie je v zdravotníkej technike, automatizácii laboratórií a priemyselnej automatizácii. Pohonné jednotky s trapezovými závitovými tyčami môžu byť inštalované a kúpené aj ako jednotlivé komponenty. Pri vzájomnej spolupráci sa vodítka pripevňujú k motoru pomocou lepidla Loctite 648. Po 24 hodinách je čas vytvrdzovania dokončený. Každý motor je navyše opätovne nastavený s vodiacou skrutkou v zariadení na vyrovnávanie závitových tyčí, aby sa zabezpečila dobrá kvalita.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00