krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex, NEMA 34 - silná

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex, NEMA 34 - silná
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex, NEMA 34 - silná
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex, NEMA 34 - silná
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex, NEMA 34 - silná
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA34-silná/rozmer príruby 86 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 12Nm
  • Menovitý prúd: 7A
  • Pripojenie motora: konektor Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie