Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
  • Trieda ochrany: IP65 (tesnenie hriadeľa IP52)
  • Držný moment: 5,90 Nm
  • Menovitý prúd: 6,40A
  • Pripojenia motorov: Metrické konektory M17 (kývavé ± 90°)
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie