- Montážna veľkosť: NEMA34/rozmer príruby 86 mm
- Trieda ochrany: motorový domec IP65 (tesnenie hriadeľa IP52)
- Držný moment: 5,90 Nm
- Menovitý prúd: 6,40A
- Pripojenie motora: metrické konektory M17 (kývavé ± 90°)
Změna jazyka :
Výkonný balík vo veľkej montážnej veľkosti
Najväčší krokový motor z ponuky produktov zaujme svojím mimoriadne vysokým krútiacim momentom v rozsahu nižších otáčok. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v automatizácii, napr. Nastavenie CNC stroja alebo robota. Motor je pripojený pomocou metrického konektora M12 (17). Toto je namontované priamo na zadnej časti krytu motora. Výhodou toho je, že domec motora dosahuje stupeň krytia IP65. Motor má tiež brzdu. Toto je namontované v motore. Spojenie na tento motor je v M17 motorovom pripojení.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00