Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex a brzdou, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex a brzdou, NEMA34
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex a brzdou, NEMA34
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex a brzdou, NEMA34
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex a brzdou, NEMA34
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom Molex a brzdou, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 5,90 Nm
  • Menovitý prúd: 6,40A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom Molex, brzda so spleteným drôtom
  • Brzdové napätie: 24 V
  • Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie