igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 5,90 Nm
- Menovitý prúd: 6,40A
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom Molex
- Typ: Dvojitý hriadeľ
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB