- Montážna veľkosť: NEMA24/príruba s rozmerom 60 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 4,00 Nm
- Menovitý prúd: 6,30A
- Pripojenie motora: Molex s pripojovacím káblom
Změna jazyka :
Motor so strednou montážnou veľkosťou
Výkonnejší krokový motor zaujme vyšším krútiacim momentom v rozsahu stredných rýchlostí. Montážne rozmery sú zhodné s rozmermi NEMA23, čo umožňuje ich použitie v mnohých aplikáciách. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v lacných samostatne stojacich zariadeniach, ako aj v automatizačných strojoch a formátovacích systémoch. Pripojenie motora je pomocou konektora JST. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Menič má tiež konektor JST. Ale tento nemá žiadny kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k enkóderu.
![]()
Technické vylepšenie:
Zníženie nákladov:
Dôkaz kvality:
Udržateľnosť:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00