- Montážna veľkosť: NEMA 34/rozmer príruby 86 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 3,60Nm
- Menovitý prúd: 6,40A
Pripojenie motora: spletené drôty s konektorom Molex
Změna jazyka :
Pripojenie motora:
spletené drôty s konektorom Molex
Výkonný balík vo veľkej montážnej veľkosti
Najväčší krokový motor z ponuky produktov zaujme svojím mimoriadne vysokým krútiacim momentom v rozsahu nižších otáčok. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v automatizácii, napr. Nastavenie CNC stroja alebo robota. Pripojenie motora má konektor Molex. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Kódovač má tiež konektor Molex. Ale tento nemá žiadny kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k enkodéru. Motor má navyše brzdu. To je nainštalované v motore. Pripojenie je v motorovom pripojení M17.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00