- Montážna veľkosť: NEMA24/príruba s rozmerom 60 mm
- Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
- Držný moment: 3,50Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenia motora: metrické konektory M8/M12
- Brzdové napätie: 24 V
- Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
Změna jazyka :