- Montážna veľkosť: NEMA24/príruba s rozmerom 60 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 3,50Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenia motora: metrické konektory M12
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
Změna jazyka :
Motor so strednou montážnou veľkosťou
Krokový motor zaujme svojim vysokým krútiacim momentom v rozmedzí stredných rýchlostí. Montážne rozmery sú zhodné s rozmermi NEMA23, čo umožňuje ich použitie v mnohých aplikáciách. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v lacných samostatne stojacich zariadeniach, ako aj v automatizačných strojoch a formátovacích systémoch. Motor je pripojený pomocou metrického konektora M12 (17). Inštalácia sa vykonáva priamo na zadnej časti domca motora.Výhodou tohto riešenia je, že motor je chránený podľa krytia IP65. Aby sa zabezpečilo, že nielen domec má stupeň ochrany IP65, bol tento motor vybavený aj hriadeľovým tesnením. Celý motor má preto klasifikáciu IP65.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00