Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA24
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA24
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA24
Krokový motor drylin® E s konektorom a snímačom, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA24/príruba s rozmerom 60 mm
  • Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
  • Držný moment: 3,50Nm
  • Menovitý prúd: 4,20A
  • Pripojenia motora: metrické konektory M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie