Štandardné
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA 24/rozmer príruby 60 mm
- Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
- Držný moment: 3,50Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motora: metrický konektor M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA