- Montážna veľkosť: NEMA24/príruba s rozmerom 60 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 3,50Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenia motora: spletené drôty s konektorom JST, 24V snímač polohy so s konektorom JST
Změna jazyka :
Motor so strednou montážnou veľkosťou
Krokový motor zaujme svojim vysokým krútiacim momentom v rozmedzí stredných rýchlostí. Montážne rozmery sú zhodné s rozmermi NEMA23, čo umožňuje ich použitie v mnohých aplikáciách. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v lacných samostatne stojacich zariadeniach, ako aj v automatizačných strojoch a formátovacích systémoch. Pripojenie motora je pomocou konektora JST. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Menič má tiež konektor JST. Ale tento nemá žiadny kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k enkóderu.
![]()
Technické vylepšenie:
Zníženie nákladov:
Dôkaz kvality:
Udržateľnosť:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00