- Montážna veľkosť: NEMA24/príruba s rozmerom 60 mm
- Trieda ochrany: Domec motora IP40 (tesnenie hriadeľa IP52)
- Držný moment: 2,80Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
- Typ: Dvojitý hriadeľ
Změna jazyka :
Motor so strednou montážnou veľkosťou
Krokový motor s dvojitým hriadeľom zaujme vysokým krútiacim momentom v rozmedzí stredných rýchlostí. Montážne rozmery sú zhodné s rozmermi NEMA23, čo umožňuje ich použitie v mnohých aplikáciách. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa v lacných samostatne stojacich zariadeniach, ako aj v automatizačných strojoch a formátovacích systémoch. Pripojenie motora je pomocou konektora JST. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Menič má tiež konektor JST. Ale tento nemá žiadny kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k enkóderu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00