Krokový motor drylin® E s konektorom, enkóderom a brzdou, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorom, enkóderom a brzdou, NEMA 23
Krokový motor drylin® E s konektorom, enkóderom a brzdou, NEMA 23
Krokový motor drylin® E s konektorom, enkóderom a brzdou, NEMA 23
Krokový motor drylin® E s konektorom, enkóderom a brzdou, NEMA 23
Krokový motor drylin® E s konektorom, enkóderom a brzdou, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
  • Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
  • Držný moment: 2,00Nm
  • Menovitý prúd: 4,20A
  • Pripojenia motora: metrické konektory M8/M12
  • Brzdové napätie: 24 V
  • Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie