- Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 2,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenia motora: metrické konektory M12
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
Změna jazyka :
Najobľúbenejšia veľkosť krokového motora
Krokový motor sa vyznačuje vysokým krútiacim momentom a kompaktnými rozmermi. Je ideálny pre množstvo aplikácií v rozsahu stredného zaťaženia. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa u lacných samostatne stojacich zariadení, ako aj automatizačných strojov a formátovacích systémov. Motor je pripojený pomocou metrického konektora M12 (17). Toto je namontované priamo na zadnej časti krytu motora. Výhodou toho je, že domec motora dosahuje stupeň krytia IP65. Na zaručenie, že nie je ochránený iba domec motora, má znak ochrany IP65 aj tesnenie hriadeľa. Má preto klasifikáciu IP65.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00