- Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 2,00Nm
- Menovitý prúd: 4,20A
- Pripojenia motora: spletené drôty s konektorom JST, 24V snímač polohy so s konektorom JST
Změna jazyka :
Najobľúbenejšia veľkosť krokového motora
Krokový motor sa vyznačuje vysokým krútiacim momentom a kompaktnými rozmermi. Je ideálny pre množstvo aplikácií v rozsahu stredného zaťaženia. Krokový motor pracuje presne, je robustný, cost-effective a ľahko ovládateľný. Používa sa u lacných samostatne stojacich zariadení, ako aj automatizačných strojov a formátovacích systémov. Pripojenie motora je pomocou konektora JST. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Výhodou tohto konektora je, že je viac cost-effective ako metrický konektor. Menič má tiež konektor JST. Ale tento nemá žiadny kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k enkóderu.
![]()
Technické vylepšenie:
Zníženie nákladov:
Dôkaz kvality:
Udržateľnosť:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00