Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 2,00Nm
  • Menovitý prúd: 4,20A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie