Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 2,00Nm
  • Menovitý prúd: 4,20A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, brzda so spleteným drôtom
  • Brzdové napätie: 24 V
  • Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie