Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a dvojitým hriadeľom, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a dvojitým hriadeľom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a dvojitým hriadeľom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a dvojitým hriadeľom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a dvojitým hriadeľom, NEMA 23
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a dvojitým hriadeľom, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA23 / Rozmer príruby 56 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 2,00Nm
  • Menovitý prúd: 4,20A
  • Pripojenie motora: spletené vodiče s konektorom JST
  • Typ: Dvojitý hriadeľ
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie