- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP40
- Držný moment: 0,80Nm
- Menovitý prúd: 2,30A
- Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
Změna jazyka :
Malý a výkonný
Tento výkonný motor v kompaktných rozmeroch Vás ohromí svojim vysokým krútiacim momentom a vysokými rýchlosťami. Funguje presne, je pevné, nákladovo efektívne a ľahko ovládateľné. Krokové motory sa používajú v meracích zariadeniach alebo v priemyselnej automatizácii. Motorový konektor má konektor JST. Zadná časť domca motora je vyčnievajúca 300 mm. Výhodou tohto spojenia je, že je cost-effective ako metrický konektor. Snímač má tiež konektor JST. Ale toto nemá kábel. Kábel z riadiaceho systému motora je priamo pripojený k kódovaču.
![]()
Technické vylepšenie:
Zníženie nákladov:
Dôkaz kvality:
Udržateľnosť:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00