igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: IP65
- Držný moment: 0,50Nm
- Menovitý prúd: 1,80A
- Pripojenie motora: metrický konektor M12
- Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS