igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
- Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
- Držný moment: 0,50Nm
- Menovitý prúd: 1,80A
- Pripojenia motora: metrické konektory M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC