Krokový motor drylin® E s konektorom, NEMA 17

Štandardné
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorom, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
  • Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
  • Držný moment: 0,50Nm
  • Menovitý prúd: 1,80A
  • Pripojenie motora: metrický konektor M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie