Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a 24V enkóderom, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a 24V enkóderom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a 24V enkóderom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a 24V enkóderom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a 24V enkóderom, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,50Nm
  • Menovitý prúd: 1,80A
  • Pripojenia motora: spletené drôty s konektorom JST, 24V snímač polohy so s konektorom JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie