Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a kódovačom, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a kódovačom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a kódovačom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a kódovačom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a kódovačom, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a kódovačom, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,50Nm
  • Menovitý prúd: 1,80A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie