krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA17
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA17
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA17
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA17
krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a brzdou, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,50Nm
  • Menovitý prúd: 1,80A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, brzda so spleteným drôtom
  • Brzdové napätie: 24 V
  • Integrovaná brzda pre vertikálne záťaže
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie