Krokový motor drylin® E, spletený drôt s JST konektorom a enkóderom, krátky typ, NEMA17

Štandardné
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s JST konektorom a enkóderom, krátky typ, NEMA17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s JST konektorom a enkóderom, krátky typ, NEMA17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s JST konektorom a enkóderom, krátky typ, NEMA17
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s JST konektorom a enkóderom, krátky typ, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA17/rozmer príruby 42 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,20 Nm
  • Menovitý prúd: 1,40A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie