Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA14
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA14
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA14
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a snímačom, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA14/rozmer príruby 35 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,18Nm
  • Menovitý prúd: 1,20A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie