Krokový motor drylin® E s loknovým drôtom s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA14

Štandardné
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E s loknovým drôtom s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA14
Krokový motor drylin® E s loknovým drôtom s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA14
Krokový motor drylin® E s loknovým drôtom s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA14
Krokový motor drylin® E s loknovým drôtom s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA14/rozmer príruby 35 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,10 Nm
  • Menovitý prúd: 1,20A
  • Pripojenia motora: spletený drôt s konektorom JST, enkóder s konektorom JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie