Štandardné
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montážna veľkosť: NEMA11/rozmer príruby 28 mm
- Trieda ochrany: domec motora IP65 (hriadeľové tesnenie IP52)
- Držný moment: 0,12 Nm
- Menovitý prúd: 1,4A
- Pripojenie motora: metrický konektor M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA