Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA11

Štandardné
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA11
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA11
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA11
Krokový motor drylin® E, spletený drôt s konektorom JST a enkodérom, krátky typ, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA11/rozmer príruby 28 mm
  • Trieda ochrany: IP40
  • Držný moment: 0,061Nm
  • Menovitý prúd: 0,70A
  • Pripojenie motora: spletený drôt s konektorom JST, snímač s konektorom JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie