Špeciálny motor drylin® E s konektorom, snímačom a ochranou proti striekajúcej vode, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 z 5
Špeciálny motor drylin® E s konektorom, snímačom a ochranou proti striekajúcej vode, NEMA 23
Špeciálny motor drylin® E s konektorom, snímačom a ochranou proti striekajúcej vode, NEMA 23
Špeciálny motor drylin® E s konektorom, snímačom a ochranou proti striekajúcej vode, NEMA 23
Špeciálny motor drylin® E s konektorom, snímačom a ochranou proti striekajúcej vode, NEMA 23
Špeciálny motor drylin® E s konektorom, snímačom a ochranou proti striekajúcej vode, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montážna veľkosť: NEMA23 / rozmer príruby 56 mm
  • Trieda ochrany: IP65
  • Držný moment: 1,70 Nm
  • Menovitý prúd: 3,00A
  • Pripojenia motora: metrické konektory M12
  • Tesnenie hriadeľa zabraňuje vniknutiu vody
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL