readycable® silový kábel vhodné pre Kollmorgen / Danaher Motion 200620 (15m), základný kábel, TPE 7.5xd, bez halogénu

MAT9960643 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakovo extrudovaná zmes TPE bez obsahu halogénov 2. Mimoriadne flexibilné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Tlakovo extrudovaná zmes TPE s výplňovou hmotou 4. Mechanicky vysokokvalitná zmes TPE, obzvlášť s nízkou kapacitou 5. Obzvlášť flexibilná verzia vyrobená z holých medených drôtov 6. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9960643 product image
1. Tlakovo extrudovaná zmes TPE bez obsahu halogénov 2. Mimoriadne flexibilné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Tlakovo extrudovaná zmes TPE s výplňovou hmotou 4. Mechanicky vysokokvalitná zmes TPE, obzvlášť s nízkou kapacitou 5. Obzvlášť flexibilná verzia vyrobená z holých medených drôtov 6. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
  • Pre najnáročnejšie aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Celkové tienenie
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • Odolnosť voči UV žiareniu: Vysoká
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • Bez obsahu PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9960643
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie