readycable® ovládací kábel vhodné pre Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, základný kábel TPE 5xd

MAT9912102 product image
igus-icon-lupe
1. Motor-extrudovaná zmes halogénov bez obsahu TPE 2. Mimoriadne flexibilné opletenie z cínovaných medených drôtov 3. Motor-extrudovaná výplňová hmota TPE 4. Mechanicky vysoko kvalitná zmes TPE 5. Žilá vodiča v obdobe odolnej voči ohybom, pozostávajúca z holých medených drôtov 6. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9912102 product image
1. Motor-extrudovaná zmes halogénov bez obsahu TPE 2. Mimoriadne flexibilné opletenie z cínovaných medených drôtov 3. Motor-extrudovaná výplňová hmota TPE 4. Mechanicky vysoko kvalitná zmes TPE 5. Žilá vodiča v obdobe odolnej voči ohybom, pozostávajúca z holých medených drôtov 6. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
  • Pre najnáročnejšie aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Celkové tienenie
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Flexibilný pri nízkych teplotách
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • UV odolnosť
  • Bez obsahu PVC
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9912102
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie