readycable® kábel chladenia vhodné pre NUM AGOFRU012Mxxx (ext.), predlžovací kábel TPE 7,5xd

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. TPE zmes lisovaná pod tlakom do tvaru žliabku, bez obsahu halogénov 2. TPE zmes vysokej mechanickej kvality 3. Žilová kombinácia vo verzii odolnej zvlášť proti ohybom, tvorená drôtmi z holých medených vodičov 4. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9289017 product image
1. TPE zmes lisovaná pod tlakom do tvaru žliabku, bez obsahu halogénov 2. TPE zmes vysokej mechanickej kvality 3. Žilová kombinácia vo verzii odolnej zvlášť proti ohybom, tvorená drôtmi z holých medených vodičov 4. stredový prvok zaručujúci vysokú pevnosť v ťahu
  • Pre najnáročnejšie aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Flexibilný pri nízkych teplotách
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • UV odolnosť
  • Bez obsahu PVC
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9289017
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie