readycable® signálový kábel vhodné pre Siemens 6FX_002-2CF04, predlžovací kábel TPW 7,5xd

MAT9071011 product image
igus-icon-lupe
1. Vonkajší plášť: vytlačovaný pod tlakom, bezhalogénová zmes TPE 2. Celkové tienenie: veľmi flexibilné opletenie s pocínovanými medenými drôtmi 3. Vnútorný plášť: vytlačovaný pod tlakom, plniaca zmes TPE 4. Ochranný plášť: mechanicky kvalitná zmes TPE 5. Tieniaci prvok: veľmi flexibilná vrstva pocínovaných medených drôtov 6. Omotávka: plastová fólia 7. CFRIP: stripovací prúžok pre rýchlejšie odizolovanie 8. Izolácia žíl: mechanicky kvalitná zmes TPE 9. Vodič: príslušná flexibilná verzia z pocínovaných medených drôtov 10. Odľahčovač ťahu: stredový prvok pre vysoké zaťažovanie v ťahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9071011 product image
1. Vonkajší plášť: vytlačovaný pod tlakom, bezhalogénová zmes TPE 2. Celkové tienenie: veľmi flexibilné opletenie s pocínovanými medenými drôtmi 3. Vnútorný plášť: vytlačovaný pod tlakom, plniaca zmes TPE 4. Ochranný plášť: mechanicky kvalitná zmes TPE 5. Tieniaci prvok: veľmi flexibilná vrstva pocínovaných medených drôtov 6. Omotávka: plastová fólia 7. CFRIP: stripovací prúžok pre rýchlejšie odizolovanie 8. Izolácia žíl: mechanicky kvalitná zmes TPE 9. Vodič: príslušná flexibilná verzia z pocínovaných medených drôtov 10. Odľahčovač ťahu: stredový prvok pre vysoké zaťažovanie v ťahu
  • Pre extrémne náročné aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Bez obsahu PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9071011
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie