Signálový kábel readycable® vhodný pre Siemens 6FX_002-2CF02, základný kábel, TPE 7,5xd

MAT9070011 product image
igus-icon-lupe
1. Vonkajší plášť: tlakovo vytláčaná zmes TPE bez obsahu halogénov 2. Celkové tienenie: mimoriadne flexibilné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Vnútorný plášť: tlakovo vytláčaná výplňová hmota TPE 4. Plášť prvku: mechanicky vysoko kvalitná zmes TPE 5. Tieniaci prvok: mimoriadne flexibilná vrstva z pocínovaných medených drôtov 6. Páskovanie: plastová fólia 7. CFRIP: stripovací prúžok pre rýchlejšie odizolovanie 8. Izolácia žíl: mechanicky vysoko kvalitná zmes TPE 9. Vodič: pramene v mimoriadne flexibilnej variante vyrobené z pocínovaných medených drôtov 10. Odľahčovač ťahu: stredový prvok pre vysoké zaťažovanie v ťahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9070011 product image
1. Vonkajší plášť: tlakovo vytláčaná zmes TPE bez obsahu halogénov 2. Celkové tienenie: mimoriadne flexibilné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Vnútorný plášť: tlakovo vytláčaná výplňová hmota TPE 4. Plášť prvku: mechanicky vysoko kvalitná zmes TPE 5. Tieniaci prvok: mimoriadne flexibilná vrstva z pocínovaných medených drôtov 6. Páskovanie: plastová fólia 7. CFRIP: stripovací prúžok pre rýchlejšie odizolovanie 8. Izolácia žíl: mechanicky vysoko kvalitná zmes TPE 9. Vodič: pramene v mimoriadne flexibilnej variante vyrobené z pocínovaných medených drôtov 10. Odľahčovač ťahu: stredový prvok pre vysoké zaťažovanie v ťahu
  • Pre extrémne náročné aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • Bez halogénov
  • Bez silikónu
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • Bez obsahu PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9070011
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie