readycable® zbernicový kábel vhodný pre AIDA Profinet RJ-45, predlžovací kábel 7. osi, pin/pin

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Vytlačená zmes PUR 2. Flexibilné silné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Plastová netkaná textília 4. Hliníkom potiahnutá plastová fólia 5. Plastová fólia 6. Plastový nepriehľadný prvok 7. Mechanicky vysokokvalitná zmes TPE (podľa špecifikácie zbernice) 8. Jemný drôtik v mimoriadne flexibilnom vyhotovení z medených drôtov bez povrchovej úpravy<br /> 
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT904117091 product image
1. Vytlačená zmes PUR 2. Flexibilné silné opletenie z pocínovaných medených drôtov 3. Plastová netkaná textília 4. Hliníkom potiahnutá plastová fólia 5. Plastová fólia 6. Plastový nepriehľadný prvok 7. Mechanicky vysokokvalitná zmes TPE (podľa špecifikácie zbernice) 8. Jemný drôtik v mimoriadne flexibilnom vyhotovení z medených drôtov bez povrchovej úpravy<br /> 
  • Pre aplikácie so stredným zaťažením
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Celkové tienenie
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Odolné voči vrypom
  • Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
  • Až 4-ročná záruka
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie