Snímače zaťaženia a senzory

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Vyberte požadované komponenty podľa Označenia alebo Čísla dielu:

  • Jednotka senzora EC.B typ.A a typ .B
  • Senzor valčeka EC.B +/- 499 mm

  • Snímač zaťaženia 200 kg
  • Váhová bunka 1t
  • Zaťaženie snímača 2t

  • EC.B - Montážny set pre valčekový snímač vhodný pre .385 priečka   
  • EC.B - Montážna sada pre snímač valca vhodná pre .450 priečna priehradka
  • Obe montážne sady zahŕňajú príslušné snímače zaťaženia.


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Montážna doska pre valčekový snímač (otváracia tyč 385.xx)

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie