igus-icon-lupe
- Vysokokvalitný polyamid
- Samozhášavý
- Bez halogénov, fosforu a kadmia
- Vynikajúca odolnosť voči rázom. Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobo: +160 °C
- IP66 (VWD): Kovanie s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2)
- IP68 (VWV): Armatúra s oválnymi zámkami (OVN2), tesnením hadice a závitu (NVN3, SVN4)
- Farba: šedá
igus-icon-lieferzeitI-SVWV-M207