Príruba PMAFIX VWD, 90° uhol - šedá

I-SVWV-M202 product image
igus-icon-lupe
  • Vysokokvalitný polyamid
  • Samozhášavý
  • Bez halogénov, fosforu a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom. Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobo: +160 °C
  • IP66 (VWD): Kovanie s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2)
  • IP68 (VWV): Armatúra s oválnymi zámkami (OVN2), tesnením hadice a závitu (NVN3, SVN4)
  • Farba: šedá
igus-icon-lieferzeitI-SVWV-M202