PMAFIX spojovacie tvarovky VND - rovná - šedá

I-SVNV-P112 product image
igus-icon-lupe
  • Vysokokvalitný polyamid
  • Samoshášavý plameň, bez halogénov, fosforu a kadmia
  • Vynikajúca odolnosť voči rázom
  • Teplotný rozsah: -40 °C až +105 °C; krátkodobé: až +160 °C
  • Obsah dodávky IP66 (VND): Spojka s predvmontovanými univerzálnymi bezpečnostnými zámkami (AFN2), IP68 (VNV): Spojka s oválnymi zámkami (OVN2), tesnenie pre trubky a tesnenie pre závit (NVN3, SVN4)
  • PG závit
  • Metická závit
  • Farba: čierna
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P112