Vlnitú ochrannú hadicu typu PMA COFLEX PACOF je možné v pozdĺžnom smere kedykoľvek otvoriť a znovu uzavrieť, a preto je vynikajúca pre jednoduchú opätovnú inštaláciu alebo opravy v strojárskych výrobách a pri stavbách závodov. Okrem toho sa tento produkt stáva čoraz dôležitejším pri výrobe automobilov a v inštalačných technológiách budov. Pre tieto produkty sú k dispozícii deliteľné izolátory a proti matice.
- Špeciálne modifikovaný polyamid 6, dobrá uzamykateľnosť až do IP50
- Sú samozhášavé, bez halogénov a kadmia.
- Teplotný rozsah: -40°C až 100°C; krátkodobo + 130°C
- Chemická odolnosť: Proti palivám, minerálnym olejom, mazivám, zásadám, slabým kyselinám a zásadám atď.